TPS25983EVM

TPS25983EVM

立即订购

概述

TPS25983 评估模块可对 TPS25983 电子保险丝进行参考电路评估。TPS25983 器件是一款带集成式 2.7mΩ FET 的 2.7V 至 26V、18A 电子保险丝,具有浪涌电流保护、可编程欠压和过压保护、限流与阻断 FET 驱动功能。

特性
  • 工作电压为 2.7V 至 26V(典型值)
  • 2A 至 20A 可编程电流限制(使用板载跳线)
  • 可编程瞬态电流消隐计时器
  • 可编程输出压摆率控制、UVLO、电流限制、断路器
  • 指示电源正常的 LED 状态指示灯
电子保险丝(集成热插拔)
TPS25983 — 具有电流监测器和阻断 FET 驱动器的 2.7V 至 26V、2.7mΩ 20A 集成热插拔电子保险丝
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS25983EVM — TPS25983 evaluation module for 2.7-V to 26-V 18-A 2.7-mΩ eFuse

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS25983EVM — TPS25983 evaluation module for 2.7-V to 26-V 18-A 2.7-mΩ eFuse

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 适用于 TPS25983 电子保险丝的评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-9-8
证书 TPS25983EVM EU ROHS Declaration of Conformity (DoC) 2023-7-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频