TPS25947EVM

TPS25947EVM

立即订购

概述

TPS25947EVM 电子保险丝评估板可对 TPS25947 电子保险丝产品进行参考电路评估。TPS25947xx 器件是一款 2.7V 至 23V、5.5A 电子保险丝,具有集成式 28mΩ FET、反向电流保护、输入反极性保护、过流保护、浪涌电流保护、可调节过流瞬态消隐计时器、可编程欠压和过压保护等功能。

特性
  • 工作电压为 2.7V 至 23V(典型值)
  • 0.5A 至 6A 可编程电流限制(使用板载跳线)
  • 可编程瞬态电流消隐计时器
  • 可编程输出压摆率控制、UVLO、电流限制
  • 表示电源正常和故障状态的 LED 状态指示灯
  • 电源多路复用器和并联配置
电子保险丝(集成热插拔)
TPS25947 — 具有集成式反极性保护功能的 2.7V 至 23V、28mΩ、5.5A 电子保险丝
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS25947EVM — TPS25947 电子保险丝评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS25947EVM — TPS25947 电子保险丝评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS25947EVM: Evaluation Module for TPS25947 eFuse PDF | HTML 2020-9-30
证书 TPS25947EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2021-3-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频