TPS25840Q1EVM-079

TPS25840Q1EVM-079

立即订购

概述

入门须知:
第 1 步:订购硬件

步骤 2:下载 EVM 用户指南

第 3 步:下载设计指南正文及应用手册

TPS25840Q1EVM-079 是适用于 USB Type-A 5V 3.5A 输出、36V 输入同步降压器件的评估模块 (EVM),具有电缆补偿功能。该 EVM 具有电源端子块和 USB Type-A 连接器,可进行器件充电和数据通信。电缆补偿、电流限制和开关频率可通过该 EVM 上的电阻器进行调节。

特性
  • 6V 至 36V(40V 最大绝对电压)输入范围电流模式控制直流/直流转换器
  • ± 8% 的电流感应精度 (IOUT > 1.5A),以支持精密电缆压降补偿
  • 符合 USB 电池充电规范 1.2 版
  • 用户可编程的 VBUS 电流限制
USB-A 控制器
TPS25840-Q1 — 具有 STB 保护和电缆补偿功能的 USB-A SDP/CDP 充电端口转换器 TPS25842-Q1 — USB Type-A SDP/CDP 汽车充电端口转换器电缆补偿
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS25840Q1EVM-079 — 具有电缆补偿和限流功能的 TPS25840-Q1 USB BC1.2 同步降压评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS25840Q1EVM-079 — 具有电缆补偿和限流功能的 TPS25840-Q1 USB BC1.2 同步降压评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS25840-Q1 Evaluation Module 2018-12-13
证书 TPS25840Q1EVM-079 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-9-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频