TPS2554EVM-010

TPS2554EVM-010

立即订购

概述

TPS2554EVM-010 是用于德州仪器 (TI) TPS2554DRC 和 TPS2555DRC 精密可调节、限流配电开关的评估模块 (EVM)。此 EVM 可在 4.5V 至 5.5V 的电压范围内运行。板载跳线将输出限流设置为 1.2A 或 2.4A。测试点允许方便快捷地访问所有关键节点电压。

特性
  • 可调节电流限制:250mA 至 2700mA
  • 快速过流响应:2uS(典型值)
  • 70mΩ 高侧 MOSFET
  • 工作范围:4.5V 至 5.5V
  • 突波消除功能故障报告
  • 2uA 最大待机电源电流
负载开关
TPS2554 — 高电平有效的 0.5-2.5A 可调节、2 个可设置 ILIMIT、4.5-5.5V、73mΩ USB 电源开关 TPS2555 — 低电平有效的 0.5-2.5A 可调节、2 个可设置 ILIMIT、4.5-5.5V、73mΩ USB 电源开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS2554EVM-010 — 用于 TPS2554 精密可调节、限流配电开关的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS2554EVM-010 — 用于 TPS2554 精密可调节、限流配电开关的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS2554 and TPS2555 Evaluation Module 2011-6-13
证书 TPS2554EVM-010 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频