TPS2552DRV1EVM-364

TPS2552DRV1EVM-364

立即订购

概述

TPS2552/3DBVEVM 和 TPS2552/3DRVEVM 是评估模块 (EVM),适用于德州仪器 (TI) 的具有可调节限流的配电开关系列。这些 EVM 在 2.5V 至 6.5V 的电压范围内工作。板载跳线将输出限流设置为 0.5A 或 1A。测试点允许方便快捷地访问所有关键节点电压。

负载开关
TPS2552-1 — 高电平有效且具有反向阻断功能的 0.075-1.7A 可调节ILIMIT、2.5-6.5V、85mΩ USB 电源开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS2552DRV1EVM-364 — 具有用于 TPS2552DRV1EVM-364 的可调节限流评估模块的配电开关

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS2552DRV1EVM-364 — 具有用于 TPS2552DRV1EVM-364 的可调节限流评估模块的配电开关

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Power-Distribution Switch with Adjustable Current-Limit Evaluation Module 2008-10-8
证书 TPS2552DRV1EVM-364 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频