TPS2540EVM-623

TPS2540EVM-623

立即订购

概述

TPS2540EVM-623 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 TPS254x USB 充电端口电源开关和控制器。

特性
  • USB 充电端口电源开关和控制器
  • 符合 DCP 和 CDP 的电池充电规范 BC1.2
  • 符合中国电信行业 2.0 标准 YD/T 1591-2009
  • 与 USB 2.0 和 3.0 电源开关要求向后兼容
  • 可调节电流限制:230mA – 2800mA(典型值)
  • 快速过流响应 – 1.5μS(典型值)
  • 73mΩ 高侧 MOSFET
  • 2.6GHz 带宽 USB 2.0 数据开关
  • 通过 CTLx=000 (TPS2540/40A) 或 DSC (TPS2541/41A) 输出放电
  • 延长的分离检测时间 (TPS2540A/41A) 支持其它传统器件
  • 工作范围:4.5V 至 5.5V
USB-A 控制器
TPS2540 — USB 充电端口控制器 TPS2540A — USB 充电端口控制器和 2.5A 电源开关 TPS2541 — 具有输出放电功能的 USB 充电端口控制器 TPS2541A — 具有输出放电功能的 USB 充电端口控制器和 2.5A 电源开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS2540EVM-623 — TPS2540 USB 充电端口电源开关和控制器的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS2540EVM-623 — TPS2540 USB 充电端口电源开关和控制器的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS2540EVM-623: Evaluation Module for TPS2540/40A and TPS2541/41A (Rev. B) 2011-8-10
证书 TPS2540EVM-623 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频