TPS25221DBVEVM-018

TPS25221DBVEVM-018

立即订购

概述

TPS25221DBVEVM-018 是适用于德州仪器 (TI) 配电开关系列(具有可调电流限制)的评估模块 (EVM)。此 EVM 可在 2.5V 至 5.5V 的电压范围内运行。板载跳线将输出电流限制设置为 1.3A 或 2.6A。测试点可方便地检测所有关键节点电压。

特性
  • 可调电流限制
  • 电流限制精度高
  • 快速过流响应
负载开关
TPS25221 — 高电平有效且具有反向阻断功能的 0.275-2.7A 可调节ILIMIT、2.5-5.5V、70mΩ USB 电源开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS25221DBVEVM-018 — 适用于可调电流限制 USB 电源开关的 TPS25221 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS25221DBVEVM-018 — 适用于可调电流限制 USB 电源开关的 TPS25221 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS25221 Evaluation Module (Rev. A) 2019-9-23
证书 TPS25221DBVEVM-018 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019-4-8

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频