TPS25210EVM

TPS25210EVM

立即订购

概述

TPS25210EVM 电子保险丝评估板可对德州仪器 (TI) TPS25210 电子保险丝进行基准电路评估。TPS25210 器件是一款 2.7V 至 5.7V、4A 电子保险丝,具有集成式 31mΩ FET 和反向电流保护、输入反极性保护、过流保护、浪涌电流保护、可调节过流瞬态消隐计时器、可编程欠压和过压保护等功能。

特性
  • 工作电压为 2.7V 至 5.7V(典型值)
  • 0.5A 至 4.44A 可编程电流限制(使用板载跳线)
  • 可编程瞬态电流消隐计时器
  • 可编程输出压摆率控制、UVLO、电流限制
  • 表示电源正常和故障状态的 LED 状态指示灯
  • 用于实现输入瞬态保护的 TVS 二极管,输出端板载肖特基二极管可防止在过流故障期间出现负尖峰
电子保险丝(集成热插拔)
TPS2521 — 具有集成式反极性保护的 2.7V 至 5.7V、31mΩ、4A 电子保险丝
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS25210EVM — TPS25210 evaluation module for eFuse

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS25210EVM — TPS25210 evaluation module for eFuse

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS25210EVM: Evaluation Module for TPS25210 eFuse PDF | HTML 2021-3-31
证书 TPS25210EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021-5-28

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频