TPS2513EVM-527

TPS2513EVM-527

立即订购

概述

The Texas Instruments TPS2513EVM-527 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS2513 Dual Channel, Auto Detect USB Charging Controller. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features

特性
  • Supports USB DCP Shorting D+ Line to D- Line
  • Supports USB DCP Applying 2.0 V on D+ Line and 2.7 V on D- line (or USB DCP Applying 2.7 V on D+ Line and 2.0 V on D- Line)
  • Supports USB DCP Applying 1.2 V on D+ and D- Line
  • Automatically Switch D+ and D- lines Connections for an Attached Device
  • Dual Channel Controller
  • Operating Range: 4.5 V to 5.5 V
  • Available SOT23-6 package
USB-A 控制器
TPS2513 — 双路、USB 专用充电端口控制器 TPS2513A — 双路、USB 专用充电端口控制器 TPS2513A-Q1 — 汽车类 USB 充电端口双通道 DP/DM 管理器 TPS2514 — USB 专用充电端口控制器 - 第 1 代 TPS2514A — USB 专用充电端口控制器 - 第 2 代 TPS2514A-Q1 — TPS2514A-Q1 USB 专用充电端口控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS2513EVM-527 — TPS2513 双通道自动检测 USB 充电控制器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS2513EVM-527 — TPS2513 双通道自动检测 USB 充电控制器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS2513EVM-527 (Rev. B) 2013-10-10
证书 TPS2513EVM-527 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频