TPS2493EVM-004

TPS2493EVM-004

立即订购

概述

TPS2493EVM-004 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估具有模拟电流监控器输出的 TPS2493 正高电压功率限制热插拔控制器。TPS2493EVM-004 支持 1VDC 至 48VDC 的输入,并在自动重试模式下提供 48VDC、1A 的最大输出。TPS2493EVM-004 可配置为其他工作电压和电流组合。也可以更改计时电容器、功率限制和其他设置。

特性
  • +9V 至 +80V 工作电压
  • 用于 FET 保护的可编程功率限制
  • 用于负载保护的可编程电流限制
  • 可编程故障计时器
  • 负载电流指示器输出
  • 用于外部 NFET 的高侧驱动器
  • 开漏电源正常状态输出
  • 使能、UV、OV 输入
  • 发生故障后自动尝试重新启动
热插拔控制器
TPS2493 — 具有功率限制、自动重试功能和模拟电流监控器的 9V 至 80V 热插拔控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS2493EVM-004 — 用于 48V 正电压轨的 TPS2493 热插拔控制器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS2493EVM-004 — 用于 48V 正电压轨的 TPS2493 热插拔控制器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Using the TPS2492/3 Hot Swap Controller (Rev. A) 2011-3-19
证书 TPS2493EVM-004 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频