TPS24751EVM-546

TPS24751EVM-546

立即订购

概述

TPS24751EVM-546 具有一个超高端集成式 MOSFET 热插拔控制器,内置 SOA 保护功能。该 EVM 为用户提供了便捷测试点、连接器和各种指示器,可全面评估器件。发生系统故障时,TPS24751 会自动重试,而 TPS24750 会触发闩锁。

特性
  • 10A 集成式 MOSFET 热插拔控制器具有自动重试 (TPS24751) 和故障锁存 (TPS24750) 版本。
  • 35A 输入/输出螺纹接线端子。
  • 指示故障和电源正常状态的板载 LED。
  • 使用跳线可选线性输出斜坡(栅极 dV/dt 控制)。
  • 可提供针对所有器件引脚的板载测试点。
电子保险丝(集成热插拔)
TPS24751 — 具有用于外部阻断 FET 的驱动器的 2.5V 至 18V、3mΩ、0.01A 至 12A 电子保险丝
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS24751EVM-546 — TPS24751EVM-546 2.5 至 18V 正电压 10A 集成式热插拔控制器

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS24751EVM-546 — TPS24751EVM-546 2.5 至 18V 正电压 10A 集成式热插拔控制器

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS2475X EVM User Guide 2013-9-9
证书 TPS24751EVM-546 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频