TPS2413EVM

TPS2413 评估模块

TPS2413EVM

立即订购

概述

TPS2413EVM 评估模块旨在对两个电源进行线或,以便为负载实现冗余电源(使用两个 TPS2413 和 MOSFET)。

通过跳线,可选择使用 5V 电源为 TPS2413 的 VDD 或尖峰采集电路(控制电压低于 3V 时)供电。《用户手册》测试方法部分所述的尖峰信号发生器,会在 1ms 内向输入电压施加 1Ω 负载。这一先进功能可让用户自行设置测试点并观测系统恢复情况。Rset 电阻器用于对 TPS2413 的关断引脚编程。

N沟道MOSFET晶体管
CSD17501Q5A 30V N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET,Vgs 为 20V

 

理想二极管/ ORing控制器
TPS2412 0.8V 至 16.5V、1.2A IQ、292uA Igate 拉电流、N+1 和 OR-ing 电源轨控制器 TPS2413 0.8V 至 16.5V、1.2A IQ、291uA Igate 拉电流、N+1 和 OR-ing 电源轨控制器

立即订购并开发

评估板

TPS2413EVM – TPS2413 Evaluation Module

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
数据表 TPS241x N+1 和 ORing 电源轨控制器 数据表 (Rev. D) 下载英文版本 (Rev.D) 2020年 2月 23日
更多文献资料 TPS2413EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
用户指南 TPS2412/13 Evaluation Module 2007年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频