TPS2411EVM-096

TPS2411EVM-096

立即订购

概述

TPS2411EVM-096 可对 TI 的 TPS2411 ORing 控制器器件进行基准电路评估。TPS2411 器件可对典型 ORing 应用中的外部 N 沟道 MOSFET 进行控制,还可用于控制两个背对背连接的 MOSFET,从而支持过压和欠压保护。

特性
  • 0.8V 至 16.5V 的双通道 Oring 控制
  • 支持标准 Oring 配置和背对背 MOSFET 运行,还可实现双向阻断
  • 可编程的过压和欠压切断
  • 板载 LED 可指示运行状态和故障状况
理想二极管 ORing 控制器
TPS2411 — 0.8V 至 16.5V、1.2A IQ、293uA Igate 拉电流、N+1 和 OR-ing 电源轨控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS2411EVM-096 — TPS2411 ORing 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS2411EVM-096 — TPS2411 ORing 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频