TPS23753AEVM-001

TPS23753AEVM-001

立即订购

概述

TPS23753AEVM-001 包含适用于 TPS23753A 3 类 PoE PD + PWM 控制器的评估和参考电路,还包含输入和输出电源连接器以及一组用于电路评估的板载测试点。可通过简单更改物料清单 (BOM) 对 TPS23753AEVM-002(3.3V 输出)进行配置。

特性
  • 获得以太网联盟认证,可接收 3 类电源(针对 7W 进行了优化)
  • 低成本基本设计
  • 简单栅极驱动、二次侧肖特基二极管整流
  • 以太网供电 (PoE)、48V 或 24V 适配器可提供 7W 的输出功率,12V 适配器可提供 4W 的输出功率
  • 通过简单更改 BOM 可实现 3.3V 输出电压
供电设备
TPS23753 — IEEE 802.3-2005 PoE 接口和隔离式转换控制器 TPS23753A — 具有增强型 ESD 穿越功能的 IEEE 802.3-2005 PoE 接口和隔离转换器控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS23753AEVM-001 — TPS23753AEVM-001 的符合 IEEE 802.3-2005 的 5V 输出电压 7W PD 控制器、PS 控制器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS23753AEVM-001 — TPS23753AEVM-001 的符合 IEEE 802.3-2005 的 5V 输出电压 7W PD 控制器、PS 控制器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS23753AEVM-001 Evaluation Module for TPS23753A (Rev. A) 2014-3-27
证书 TPS23753AEVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频