TPS22997EVM

TPS22997EVM

立即订购

概述

TPS22997EVM 是一款包含 TPS22997 负载开关器件的双层 PCB。该器件的 VIN 和 VOUT 连接以及 PCB 布局布线可处理高连续电流,并提供进出被测器件的低电阻通道。通过测试点连接,EVM 用户可以在用户定义的测试条件下控制器件并进行准确的 RON 测量。

特性
  • VBIAS 电压范围为 1.5V 至 5.5V
  • VIN 输入电压范围:0.1V 至 5.5V
  • 最大 10A 的连续开关电流运行
  • 低导通电阻 (RON) 为 4mΩ(典型值)
  • 可调节压摆率和可调节快速输出放电
  • 热关断
负载开关
TPS22997 — 具有电源正常指示功能的 5.5V、10A、4mΩ 导通电阻负载开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS22997EVM — TPS22997 evaluation board for 5.5-V 10-A load switch

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS22997EVM — TPS22997 evaluation board for 5.5-V 10-A load switch

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS22997 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022-12-15
证书 TPS22997EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-9-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频