TPS22995HQ1EVM

TPS22995HQ1EVM

立即订购

概述

TPS22995H-Q1 评估模块 (EVM) 是经过封装测试的电路,用于评估 TPS22995H-Q1 负载开关。TPS22995HQ1 EVM 支持用户在不同的负载条件下(0A 至 3A)向 TPS22995H-Q1 器件施加不同的输入电压(0.8V 至 5.5V)。

特性
  • VIN 输入电压范围:0.8V 至 5.5V
  • 连续开关运行的电流上限为 3A
  • 低导通电阻 (RON):25MΩ(典型值)
负载开关
TPS22995H-Q1 — 具有可调上升时间的汽车类 5.5V 3A 19mΩ 负载开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS22995HQ1EVM — TPS22995H-Q1 evaluation module for 5-V 25-mΩ 3-A load switch with humidity resistance

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS22995HQ1EVM — TPS22995H-Q1 evaluation module for 5-V 25-mΩ 3-A load switch with humidity resistance

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS22995H-Q1 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022-6-13
证书 TPS22995HQ1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-5-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频