TPS22976AEVM

TPS22976AEVM

立即订购

概述

TPS22976AEVM 评估模块 (EVM) 是一个经全面封装测试的电路,用于评估 TPS22976A 负载开关。该 EVM 可让用户在不同的负载条件(0A 至 6A)下向 TPS22976A 施加不同的输入电压(0.6V 至 5.7V)。在该 EVM 上可监测输出、输入和开关波形。

特性
  • VIN、VOUT、VBIAS、ON 引脚的连接点以及用于精确测量 VIN 和 VOUT 电压的 SENSE 连接
  • VIN 输入电压范围:0.6V 至 5.7V
  • 最大 6A 的连续开关电流运行
  • 板载 CIN 和 COUT 电容器
负载开关
TPS22976 — 具有可调节上升时间和可选输出放电功能的 2 通道、5.7V、6A、14mΩ 负载开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS22976AEVM — TPS22976A 双路负载开关评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS22976AEVM — TPS22976A 双路负载开关评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS22976A Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2020-9-8
证书 TPS22976AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-9-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频