TPS22970EVM

TPS22970EVM

立即订购

概述

TPS22970 评估模块 (EVM) 是一个经全面封装测试的电路,用于评估 TPS22970 负载开关。TPS22970EVM 可让用户在不同负载条件下(0A 至 4A)向 TPS22970 施加不同的输入电压(0.65V 至 3.6V)。在该 EVM 上可监测输出、输入和开关波形。

特性
  • VIN 输入电压范围:0.65V 至 3.6V
  • EVM 允许接入 TPS22970 负载开关器件的 VIN、VOUT、PG、GND 和 ON 引脚
  • 板载 CIN 和 COUT 电容器
  • 4A 最大持续电流工作
负载开关
TPS22970 — 具有输出放电功能的 3.6V、4A、4.7mΩ 负载开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS22970EVM — TPS22970 3.6V、4A、5.3mΩ 导通电阻负载开关评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS22970EVM — TPS22970 3.6V、4A、5.3mΩ 导通电阻负载开关评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS22970 Load Switch Evaluation Module 2016-11-30
证书 TPS22970EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频