TPS22968EVM-007

TPS22968EVM-007

立即订购

概述

TPS22968 器件是一款具有超低导通电阻的双通道开关器件,工作电压范围为 0.8V 至 5.5V。每个开关都能处理 4A 的连续电流。TPS22968 器件通过 TPS22968EVM-007 模块进行演示。可以使用 TPS22968EVM-007 将双通道负载开关器件设置为双通道开关配置或并联开关配置。

特性
  • 输入电压范围:0.8V 至 5.5V
  • VBIAS 电压范围:2.5V 至 5.5V
  • 输入电流范围:0A 至 4A
  • 可使用外部电容器设置上升时间
  • EVM 可设置为单联开关或并联开关配置
  • 可接入 VIN、VOUT 和 ON 引脚
  • VIN 和 VOUT 感应引脚可测量从 VIN 到 VOUT 的压降,并计算电阻
负载开关
TPS22968 — 具有可调节上升时间和输出放电功能的 2 通道、5.5V、4A、25mΩ 负载开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS22968EVM-007 — TPS22968EVM-007 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS22968EVM-007 — TPS22968EVM-007 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS22968EVM-007 Dual 4A Load Switch 2014-1-17
证书 TPS22968EVM-007 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
应用手册 Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) 2018-10-11

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频