TPS22950Q1EVM

TPS22950Q1EVM

立即订购

概述

TPS22950-Q1 评估模块 (EVM) 是经过封装测试的电路,用于评估 TPS22950-Q1 负载开关。TPS22950Q1EVM 支持用户在不同的负载条件下(0A 至 3A)向 TPS22950-Q1 器件施加不同的输入电压(1.8V 至 5.5V)。

特性
  • VIN 输入电压范围:1.8V 至 5.5V
  • 最大 4A 的连续开关电流运行
  • 低导通电阻 (RON):34mΩ(典型值)
  • 0.05A 至 3.5A 输出电流限制范围
  • 常开的真反向电流阻断
  • 热关断
负载开关
TPS22950-Q1 — 具有可调节电流限制的 5.5V、2.7A、34mΩ 汽车类负载开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS22950Q1EVM — TPS22950-Q1 evaluation module for 5.5-V 2.7-A 34-mΩ load switch with adjustable current limit

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS22950Q1EVM — TPS22950-Q1 evaluation module for 5.5-V 2.7-A 34-mΩ load switch with adjustable current limit

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS22950-Q1 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022-7-12
证书 TPS22950Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-7-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频