TPS22950EVM

TPS22950EVM

立即订购

概述

TPS22950 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS22950。TPS22950 是一款可调节的限流负载开关。EVM 允许用户配置 TPS22950 工作模式,以便在完整的额定电压和电流范围内进行评估。在该 EVM 上可监测输出、输入和开关波形。

特性
  • 可调电流限制
  • 反向电流阻断
  • VIN 输入电压范围:1.8V 至 5V
  • 最大 2A 持续开关电流运行
  • 板载 CIN 和 COUT 电容器
负载开关
TPS22950 — 具有可调节电流限制的 5.5V、3.2A、34mΩ 负载开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS22950EVM — TPS22950 具有可调节电流限制的 5.5V、2A、40mΩ 负载开关评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS22950EVM — TPS22950 具有可调节电流限制的 5.5V、2A、40mΩ 负载开关评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS22950 Evaluation Module PDF | HTML 2020-12-3
证书 TPS22950EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-11-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频