TPS22948EVM

TPS22948EVM

立即订购

概述

TPS22948 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS22948 负载开关。TPS22948EVM 支持用户在不同的负载条件下(0A 至 0.3A)向 TPS22948 器件施加不同的输入电压(1.6V 至 5.5V)。可轻松、准确地对导通电阻、上升时间和输出下拉电阻等参数进行评估。

特性
  • 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
  • 输入电流范围:0A 至 0.3A(TPS22948 限制为 100mA)
  • 可接入 VIN、VOUT、GND、FLT 和 ON 引脚
  • 板载 CIN 和 COUT 电容器
  • VIN 和 VOUT 感应引脚可测量从 VIN 到 VOUT 的压降,并计算电阻
负载开关
TPS22948 — 具有反向电流阻断功能的 5.5V、0.24A、300mΩ 负载开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS22948EVM — TPS22948 5.5V、0.3A 限流负载开关评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS22948EVM — TPS22948 5.5V、0.3A 限流负载开关评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS22948EVM User's Guide 2018-10-19
证书 TPS22948EVM EU Declaration of Comformity (DoC) 2020-4-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频