TPS22946EVM-499

TPS22946EVM-499

立即订购

概述

借助 TPS22946EVM-499 评估模块 (EVM),用户能够将电源连接到采用超小型 CSP-6 封装的 TPS22946 负载开关并对其进行控制。可轻松地对导通电阻、压摆率和限流属性等参数进行评估。

特性
  • 输入电压范围:1.62V 至 5.5V
  • 连续电流高达 155mA
  • 可接入 VIN、VOUT、ON 和 CL 引脚
  • 通过跳线可选择输入电容、输出电容和输出电阻
负载开关
TPS22946 — 具有可选电流限制 5.5V、0.15A、400mΩ 负载开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS22946EVM-499 — TPS22946 限流负载开关评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS22946EVM-499 — TPS22946 限流负载开关评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Using the TPS22946EVM-499 Single Channel Load Switch IC 2013-2-26
证书 TPS22946EVM-499 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频