TPS22922BEVM

TPS22922BEVM

立即订购

概述

TPS22921/22/22B 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS22922B 负载开关。该 TPS22921/22/22B EVM 可让用户在不同的负载条件下(高达 110mA)施加不同的输入电压(0.9V 至 3.6V)。还包括开放式电阻器和电容器,支持用户自行选择输入和输出负载值。TPS22921/22/22B EVM 可对 TPS22921、TPS22922 或 TPS22922B 三 (3) 种器件中任一采用 YFP-6 封装的负载开关进行评估。

特性
  • 输入电压范围:0.9V 至 3.6V
  • 最大输出电流为 110mA
  • 可接入 VIN、VOUT 和 ON 引脚
  • 通过跳线可选择输入电容、输出电容和输出电阻
负载开关
TPS22922 — 具有输出放电功能的 3.6V、2A、14mΩ、35nA 泄漏负载开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS22922BEVM — TPS22922B 负载开关评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS22922BEVM — TPS22922B 负载开关评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS22921/22/22B Evaluation Module 2009-1-19
证书 TPS22922BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

相关设计资源

硬件开发

评估板
TPS22922EVM — TPS22922 负载开关评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频