TPS22920LEVM

TPS22920LEVM

立即订购

概述

TPS22920EVM(评估模块)是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估具有控制启动功能和超低导通电阻的 TPS22920 4A 单通道负载开关。该 EVM 可让设计人员在不同的负载条件下(0A 至 4A)向 TPS22920 施加不同的输入电压(0.75V 至 3.6V)。在该 EVM 上可监测输出、输入和开关波形。用户还可以评估不同的输入和输出电容器。

特性
  • 集成单负载开关
  • 输入电压范围:0.75V 至 3.6V
  • 超低导通电阻
  • 间距为 0.5mm 的超小尺寸 CSP-8 封装 (0.9mm x 1.9mm)
  • 4A 最大连续开关电流
  • 关断电流 < 3uA
  • 低阈值控制输入
  • 受控转换率可避免浪涌电流
  • 快速输出放电晶体管
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS22920LEVM — TPS22920LEVM 评估板

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS22920LEVM — TPS22920LEVM 评估板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS22920EVM-002 User's Guide (Rev. A) 2013-8-15
证书 TPS22920LEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频