TPS22913CEVM-656

TPS22913C 超小型、低 Ron、2A 单通道负载开关评估模块

TPS22913CEVM-656

立即订购

概述

The TPS22913CEVM-656 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS29913C Single Channel Load Switch. The EVM allows the user to apply different input voltages (1.4V-5.5V) under different loading conditions (0-2A) to the TPS22913C. Output, input and switching waveforms can be monitored on the EVM. Different input and output capacitors can be evaluated as well.

特性
  • Ultra Small CSP-4 package 0.9mm*0.9mm, 0.5mm pitch
  • Input Voltage Range: 1.4V to 5.5V
  • Low ON-Resistance
  • 2-A Maximum Continuous Switch Current
  • Low Threshold Control Input
  • Controlled slew-rate options
  • Under-Voltage Lock Out
  • Quick Output Discharge Transistor
  • Reverse Current Protection
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS22913CEVM-656 — TPS22913C 超小型、低 Ron、2A 单通道负载开关评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS22913CEVM-656 TPS22913C 超小型、低 Ron、2A 单通道负载开关评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS22910-13 EVM User's Guide (Rev. A) 2012-1-9
证书 TPS22913CEVM-656 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频