TPS22811EVM

TPS22811EVM

立即订购

概述

TPS22811EVM 负载开关评估板可用于评估 TPS22811 负载开关的参考电路。TPS22811 器件是一款 2.7V 至 16V、10A 负载开关,具有集成式 6mΩ FET,以及浪涌电流保护、可编程欠压和过压保护、电流监控和快速输出放电功能。

特性
  •  工作电压为 2.7V 至 16V(典型值)
  • 模拟负载电流监测器输出 (IMON)
  • 可编程输出压摆率控制、UVLO、OVLO
  • 指示电源正常的 LED 状态指示灯
负载开关
TPS22811 — 具有快速过压保护和电流监控功能的 2.7V 至 16V、10A、6mΩ 负载开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS22811EVM — TPS22811 evaluation module for 2.7-V to 16-V, 10-A, 6-mΩ load switch

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS22811EVM — TPS22811 evaluation module for 2.7-V to 16-V, 10-A, 6-mΩ load switch

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS22811EVM:TPS22811 负载开关的评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-8-18
证书 TPS22811EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-1-31

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频