TPS2115EVM

TPS2115EVM

立即订购

概述

The TPS211x EVM is an evaluation module for the Texas Instruments TPS211x family of two-input, one-output power multiplexers. These multiplexers enable seamless transition between two power supplies, each operating at 2.8 V-5.5 V and delivering up to 1 A. EVM configurations are available for the TPS2110 through TPS2115. The EVM has test points for convenient access to all critical node voltages, potentiometers for adjusting the current limit and the auto-switching voltage sense thresholds, headers for selecting the manual/auto-switching operating modes, and headers for selecting the output hold-up capacitance.

NEED FOR USE:

It is important to operate this EVM within the input voltage range between 2.8 V and 5.5 V and the output voltage range of 2.8 V and 5.5 V.

电源多路复用器
TPS2110 — 具有手动、自动和慢速切换功能的 2.8V 至 5.5V、120mΩ、0.75A 电源多路复用器 TPS2111 — 具有手动、自动和慢速切换功能的 2.8V 至 5.5V、84mΩ、1.25A 电源多路复用器 TPS2112 — 具有自动、慢速切换和状态输出功能的 2.8V 至 5.5V、120mΩ、0.75A 电源多路复用器 TPS2113 — 具有自动、慢速切换和状态输出功能的 2.8V 至 5.5V、84mΩ、1.25A 电源多路复用器 TPS2114 — 具有手动、自动、慢速切换和状态输出功能的 2.8V 至 5.5V、120mΩ、0.75A 电源多路复用器 TPS2115 — 具有手动、自动、慢速切换和状态输出功能的 2.8V 至 5.5V、84mΩ、1.25A 电源多路复用器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS2115EVM — TPS2115 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS2115EVM — TPS2115 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS211xEVM Power Multiplexer Evaluation Module 2002-11-22
证书 TPS2115EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频