TPS2115AEVM-061

TPS2115AEVM-061

立即订购

概述

The TPS211xA EVM is an evaluation module for the Texas Instruments TPS211xA family of two-input, one-output power multiplexers. These multiplexers enable seamless transition between two power supplies, each operating at 2.8 V–5.5 V and delivering up to 1 A. EVM configurations are available for the TPS2110A through TPS2115A.

The EVM has test points for convenient access to all critical node voltages, potentiometers for adjusting the current limit and the auto-switching voltage sense thresholds, headers for selecting the manual/auto-switching operating modes, and headers for selecting the output hold-up capacitance.

电源多路复用器
TPS2115A-Q1 — 具有手动和自动切换及状态输出功能的 2.8V 至 5.5V、84mΩ、1.25A 汽车级电源多路复用器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS2115AEVM-061 — 用于 TPS2115A 电源 MUX 的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS2115AEVM-061 — 用于 TPS2115A 电源 MUX 的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS211xAEVM User's Guide 2004-5-12
证书 TPS2115AEVM-061 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频