TPS2069EVM-292

TPS2069EVM-292

立即订购

概述

TPS2041BEVM-292 是适用于 TI 单通道限流配电开关系列的评估模块 (EVM)。此 EVM 可在 2.7V 至 5.5V 电压范围内运行,并提供最高 1.5A 的持续输出电流。测试点可供您方便地查看所有关键节点的电压。

负载开关
TPS2069 — 高电平有效且具有反向阻断功能的 1.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS2069EVM-292 — TPS2069 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS2069EVM-292 — TPS2069 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Single Channel Power-Distribution Switch EVM (Rev. B) 2007-12-17
证书 TPS2069EVM-292 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频