TPS2066CDGNEVM-015

TPS2066CDGNEVM-015

立即订购

概述

The TPS2066CDGNEVM-015 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS2066CDGN Dual Channel, Current-Limited, Power-Distribution Switch. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.

特性
  • Dual-Channel Power Distribution Switch (1.0A)
  • Screw jack type input and output connectors
  • Jumper for the device enable input
  • Fixed constant-current limit thresholds
  • Accurate ± 25% current-limit tolerance
  • Fast over-current response: 2 µs (typ.)
  • 70-mΩ(typ.) High-Side N-channel MOSFET
  • Operating Range: 4.5 V to 5.5 V
  • Output discharge when disabled
  • Reverse current blocking
  • Built-in soft start
  • Thermal protection
  • ON/OFF control (Enable)
负载开关
TPS2052C — 高电平有效且具有输出放电和反向阻断功能的双通道 0.5A 负载 4.5-5.5V、70mΩ USB 电源开关 TPS2062C — 低电平有效且具有输出放电和反向阻断功能的双通道、1A 负载、4.5-5.5V、70mΩ USB 电源开关 TPS2066C — 高电平有效且具有输出放电和反向阻断功能的双通道 1A 负载 4.5-5.5V、70mΩ USB 电源开关 TPS2066C-2 — 高电平有效且具有反向阻断功能的双通道、1A 负载、4.5-5.5V、70mΩ USB 电源开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS2066CDGNEVM-015 — 用于 TPS2066C 双通道限流配电开关的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS2066CDGNEVM-015 — 用于 TPS2066C 双通道限流配电开关的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Dual-Channel, Power-Distribution Switch Evaluation Module 2011-9-21
证书 TPS2066CDGNEVM-015 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频