TPS2065-1EVM-292

TPS2065-1 评估模块

TPS2065-1EVM-292

立即订购

概述

The TPS2065-1EVM-290 is an evaluation module (EVM) for the TI family of single-channel, current limited, power distribution switches. These EVMs operate over a 2.7 V to 5.5 V range and provide a continuous output current of up to 2 A. Test points provide convenient access to all critical node voltages.

USB 电源开关和充电端口控制器
TPS2065-1 高电平有效且具有输出放电功能的 1A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS2065-1EVM-292 — TPS2065-1 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS2065-1EVM-292 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 Current-Limited, Power-Distribution Switches 数据表 (Rev. A) 2009年 3月 2日
EVM 用户指南 Single Channel Power-Distribution Switch EVM (Rev. B) 2007年 12月 17日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频