TPS2042BEVM-293

TPS2042BEVM-293

立即订购

概述

The TPS2042BEVM-293 is an evaluation module EVM for the Texas Instruments family of two-channel, current limited, power-distribution switches. This EVM operates over a 2.7 V to 5.5 V range and provides a continuous output current of up to 1.5 A. Test points provide convenient access to all critical node voltages.

负载开关
TPS2042 — 低电平有效的 2 通道、0.5A 负载、0.9A ILIMIT、2.7-5.5V、80mΩ USB 电源开关 TPS2042B — 低电平有效的 2 通道、0.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关 TPS2042B-Q1 — 低电平有效的汽车类双通道、0.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS2042BEVM-293 — TPS2042B 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS2042BEVM-293 — TPS2042B 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Two-Channel, Power-Distribution Switch EVM (Rev. A) 2012-6-1
证书 TPS2042BEVM-293 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频