TPS2032EVM-290

TPS2032EVM-290

立即订购

概述

The TPS2032EVM-290 is an evaluation module for the Texas Instruments family of single-channel, current limited, power distribution switches. These EVMs operate over a 2.7 V to 5.5 V range and provide a continuous output current of up to 2 A. Test points provide convenient access to all critical node voltages.

负载开关
TPS2032 — 高电平有效的 1A 负载、2.7-5.5V、33mΩ USB 电源开关 TPS2032-Q1 — 高电平有效的汽车类 1A 负载、2.7-5.5V、33mΩ USB 电源开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS2032EVM-290 — TPS2032 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS2032EVM-290 — TPS2032 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Single Channel Power-Distribution Switch EVM (Rev. B) 2007-12-17
证书 TPS2032EVM-290 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频