TPS1HC120Q1EVM

TPS1HC120Q1EVM

立即订购

概述

TPS1HC120Q1EVM 是一个硬件评估模块 (EVM),用于评估 TPS1HC120-Q1 高侧开关的功能和性能。TPS1HC120Q1EVM 可用作具有随附电压电源和输出负载的独立电路板。该评估模块启用了过流检测、对地短路检测和开路负载检测等功能。

特性
  • 工作电压:3V–28V
  • 环境工作温度:-40 至 125°C
  • 可调节电流限制(利用外部电阻器)
  • 过流、接地短路、开路负载和电池短路检测
  • 板载 LDO,允许进行控制信号处理
  • 输出跳线,支持电感放电配置
高侧开关
TPS1HC120-Q1 — 汽车级 120mΩ 单通道智能高侧开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS1HC120Q1EVM — TPS1HC120-Q1 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS1HC120Q1EVM — TPS1HC120-Q1 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS1HC120-Q1 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026-2-9
证书 TPS1HC120Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-11-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频