TPS1689EVM

TPS1689EVM

立即订购

概述

TPS1685EVM 用于评估 TPS1685 电子保险丝器件的性能。TPS1685EVM 具有两个并联的 TPS16851 电子保险丝,用于评估 54V(典型值)和 40A(稳态)设计。此评估模块包含两个并联的 TPS16851 器件,支持在 48V 输入电压下进行 2kW 输入电源路径保护设计。

特性
  • 工作电压为 40V 至 54V(典型值)
  • 使用板载跳线时的 25A 和 44A 可编程断路器阈值
  • 用于过流、短路保护和有源电流共享块的可调节基准电压 (VIREF),通过 VIREF (32h) 寄存器实现
  • 硬件和固件具有可调节输出电压压摆率控制
  • 固件中有可调节瞬态电流消隐计时器,通过 OC_TIMER (14h) 寄存器实现
  • 使用板载跳线时的可调节有源电流共享阈值
电子保险丝(集成热插拔)
TPS1689 — 9V 至 80V、3.5mΩ、20A 可堆叠电子保险丝,支持 PMBus® 数字遥测
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS1689EVM — TPS1689 evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS1689EVM — TPS1689 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS1689 电子保险丝评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-11-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频