TPS1641EVM

TPS1641EVM

立即订购

概述

TPS1641EVM 可对 TPS1641 器件进行参考电路评估。TPS1641 是一款紧凑型 40V、1.8A 电子保险丝,具有输入至输出短路检测、可编程过压保护、浪涌电流保护、可配置电流和功率限制功能。

特性
  • 2.7V 至 40V 输入电压工作范围
  • 30mA 至 1.8A 可编程电流限制
  • 4W 至 38W 可编程功率限制
  • 可针对瞬态电流配置消隐时间
  • 表示故障的 LED 状态指示
电子保险丝(集成热插拔)
TPS1641 — 具有输出功率限制功能的 2.7V 至 40V、152mΩ、1.8A 电子保险丝
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS1641EVM — TPS1641 evaluation module for 40-V 1.8-A eFuse

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS1641EVM — TPS1641 evaluation module for 40-V 1.8-A eFuse

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS1641 Evaluation Module for 40-V, 1.8-A eFuse (Rev. A) PDF | HTML 2022-12-6
证书 TPS1641EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-5-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频