TPL5100EVM

TPL5100EVM

立即订购

概述

The Texas Instruments TPL5100EVM evaluation module (EVM) allows a designer to configure the delay timers of the TPL5100 and measure its very low current consumption. Moreover the TPL5100EVM is ready to be connected to the Launchpads of MSP430, Stellaris and C2000 in order to test its watchdog and timer and power cycling features.

特性
  • Stand alone EVM
  • Battery powered (optional)
  • Plug & Play in to MSP430 launchpad
  • Manual configuration of the delay timer
实时时钟 (RTC) 和计时器
TPL5100 — 具有电源门控功能和 MOS 驱动器的毫微功耗可编程计时器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPL5100EVM — 超低功耗系统定时器和 MCU 监控器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPL5100EVM — 超低功耗系统定时器和 MCU 监控器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPL5100EVM User's Guide (Rev. A) 2013-7-28
证书 TPL5100EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频