TPL0401EVM

TPL0401 128-tap single-channel digital potentiometer with I2C interface evaluation module

TPL0401EVM

立即订购

概述

TPL0401 是一款 I2C 总线控制器的单通道线性锥形数字分压器,带有 128 个抽头位置。TPL0401A/B 具有 10 kΩ 端到端电阻和内部接地低电平终端。可使用 I2C 接口调节抽头位置。TPL0401 采用 6 引脚 SC-70 封装,具有 -40°C 至 +125°C 特定温度范围。该器件具有 10 kΩ 端到端电阻并可在 2.7V 至 5.5V 的电源电压范围工作。

TPL0401EVM 专为与德州仪器 (TI) LaunchPad (MSP-EXP430G2) 一起运行而设计。TPL0401EVM 随附可插入 LaunchPad DIP 插座的预编程 MSP430G2553 微处理器。可通过 https://www.ti.com/launchpad 单独购买 LaunchPad

TPL0401EVM 具有三种不同的评估模式:

模式 1 – LED 模式 – 这是 TPL0401 在加电时具有的标准模式。在此模式中,TPL0401 器件用于控制 RGB LED 的颜色混合。DPOT 用于设置 TLC59108 LED 驱动器的电流限制。此模式自动运行,无需任何 GUI 控制。闪光灯和颜色混合由电路板上的按键和其他 TI 产品控制。

模式 2 – 可调节电压基准模式 – 在此模式中,TPL0401 与 LMV321 运算放大器一起用作可调节电压基准电路。

模式 3 – 可变增益模式 – 在此模式中,TPL0401 被配置为可变增益同向放大器的一部分。可通过数字接口控制放大器的增益。该模式可用于评估 TPL0401 的带宽。

EVM 通过 USB 端口将 LaunchPad 连接至具有 Windows™ 系统(具有 .NET)的 PC 的方式进行运行。信号发生器、万用表、频谱分析仪等其他标准实验室设备可能需要使用该 EVM 的 TPL0401 性能的详细分析。

特性
  • 与基于低成本 MSP430 的 LaunchPad 平台配合使用
  • 通过简洁的 GUI 控制 EVM
  • EVM 可在三种不同模式下运行
    • 可调节电压基准模式
    • 可变增益模式
  • 电路板完全由 USB 供电
    • Kitting List

    数字电位器
    TPL0401A-10 具有 I2C 接口(地址 0101110)的 128 抽头单通道数字电位器 TPL0401A-10-Q1 具有 I2C 接口(地址 0101110)的汽车类 128 抽头单通道数字电位器 TPL0401B-10 具有 I2C 接口(地址 0111110)的 128 抽头单通道数字电位器 TPL0401B-10-Q1 具有 I2C 接口(地址 0111110)的汽车类 128 抽头单通道数字电位器

    立即订购并开发

    评估板

    TPL0401EVM – TPL0401 128-tap single-channel digital potentiometer with I2C interface evaluation module

    现货
    数量限制: 1
    支持软件

    TPL0401EVM Software (Rev. A) – SLIC019A.ZIP (575KB)

    应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

    技术文档

    star
    = TI 精选文档
    未找到结果。请清除搜索,并重试。
    查看所有 6
    类型 标题 下载最新的英文版本 日期
    * 用户指南 TPL0401 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2016年 11月 29日
    证书 TPL0401EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
    数据表 TPL0401x-10 128-TAPS Single-Channel Digital Potentiometer With I2C Interface 数据表 (Rev. B) 2017年 2月 15日
    数据表 TPL0401x-10-Q1 具有 I2C 接口的 128 抽头单通道数字电位计 数据表 下载英文版本 2017年 1月 31日
    技术文章 Taking advantage of real-time operating systems with MSP432 MCUs 2015年 5月 27日
    数据表 具有 I2C 接口的 128 抽头单通道数字分压器 数据表 (Rev. A) 下载最新的英文版本 (Rev.B) 2012年 4月 5日

    支持与培训

    可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

    查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

    所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

    如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

    视频