TPA731EVM

TPA731EVM

立即订购

概述

A 700-mW bridge-tied load (BTL) mono amplifier with ultra-low supply current, ultra-low shutdown current (ISD = 1.5 nA) and differential inputs. The TPA731 is characterized at 3.3 V and 5 V.

Package: 8-pin MSOP PowerPAD.

特性
  • 700-mW mono speaker drive
  • Ultra-low shutdown control (1.5 nA)
  • Differential inputs
  • MSOP PowerPAD™ package
通用音频放大器
TPA731 — 具有差分输入的 700mW 单声道、模拟输入 AB 类音频放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPA731EVM — TPA731 评估模块 (EVM)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPA731EVM — TPA731 评估模块 (EVM)

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPA731 MSOP Audio Power Amplifier EVM 2000-11-17
证书 TPA731EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频