TPA6304Q1EVM
TPA6304Q1EVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


Important Note

TPA6304Q1EVM is a prototype evaluation module and is available in limited quantities.

TPA6304Q1EVM user guide and full data sheet are available. Request now

View all related products


描述

The TPA6304-Q1 evaluation module showcases the industry's smallest 2.1-MHz 4-channel Analog Input Class-D Audio solution for Automotive Infotainment applications. TPA6304-Q1’s 2.1-MHz switching frequency allows customers to significantly reduce inductor size and cost and optimize total system cost. The device provides four channels at 27 W into 4 Ω at 10% THD+N and 45 W into 2 Ω at 10% THD+N from a 14.4-V power supply. TPA6304-Q1’s wide supply voltage capabilities, from 4.5-V to 18-V, makes it ideal for head unit and external amplifier systems while delivering top-of-the-line performance during start-stop low voltage transient events. TPA6304-Q1 integrates I2C diagnostics and protection to match and surpass the highest standards for automotive quality and reliability. TPA6304-Q1 EVM features: USB and Analog Input options and On-board USB-I2C controller for GUI driven EVM evaluation.

特性
  • 2.1-Mhz switching frequency
  • 4-channel Analog input Class-D automotive audio amplifier
  • 27-W/Ch at 10% THD+N into 4-Ω with a 14.4-V supply
  • 45-W/Ch at 10% THD+N into 2-Ω with a 14.4-V supply
  • I2C diagnostics and protection

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 状态

TPA6304Q1EVM:
TPA6304-Q1 2.1-MHz analog input 4-Ch automotive Class-D audio amplifier evaluation module

$299.00(USD)



ACTIVE

TPA6304-SW :
TPA6304 Software

免费



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

相关产品

TI 器件 (7)

器件型号 名称 产品系列
CDCE913  具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器  时钟和计时 
LM1086  1.5A、29V 线性稳压器  电源管理 
SN74AVC2T244  双位双电源总线收发器  电压电平转换器 
SN74LVC2G07  具有漏极开路输出的双路缓冲器/驱动器  缓冲器/驱动器 
TPA6304-Q1  45W、2.1MHz 模拟输入 4 通道汽车 D 类 Burr-Brown™ 音频放大器  音频放大器 
TPS3897  具有高电平有效和开漏输出的单通道、超小型、可调节监控器  电源管理 
TPS62085  采用 2x2 HotRod 封装、应用 DCS-Control 技术、具有间断模式短路保护功能的 3A 降压转换器  降压稳压器 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章