TPA3156D2EVM

TPA3156D2EVM

立即订购

概述

TPA3156D2EVM 评估模块可以评估 TPA3156D2。这是一款高效 D 类音频功率放大器,用于驱动 2 个桥接式立体声扬声器,每通道功率为 70W。

特性
  • 支持多路输出配置
    • 24V 时,2 × 70W 输出至 4Ω 桥接负载 (BTL),THD 为 10%
  • 宽电压范围:4.5V 至 26V
  • 高效 D 级运行
    • 功率效率最高可达 90%
    • 结合低空载损耗的先进调制方案
  • 可编程功率限制
扬声器、电视和条形音频放大器
TPA3156D2 — 70W 立体声、140W 单声道、4.5V 至 26V、模拟输入 D 类音频放大器,低空闲电流
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPA3156D2EVM — TPA3156D2 无电感器 70W 立体声 (BTL) D 类音频放大器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPA3156D2EVM — TPA3156D2 无电感器 70W 立体声 (BTL) D 类音频放大器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPA3156D2 EVM User's Guide 2017-10-6
证书 TPA3156D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频