TPA3125D2EVM

TPA3125D2 评估模块 (EVM)

TPA3125D2EVM

立即订购

概述

The TPA3125D2 evaluation module (EVM) consists of a single 10 W, class-D, stereo audio power amplifier, complete with a small number of external components mounted on a circuit board. The EVM can be used to directly drive speakers with an external analog audio source as the input.

特性

  • 10 W/ch (Stereo SE) into an 8 Ω Load From a 24 V Supply
  • 20 W/ch (Mono BTL) into an 8 Ω Load From a 24 V Supply
  • Operates from 10 V to 26 V
  • Efficient Class-D Operation
  • Four Selectable, Fixed Gain Settings
  • Internal Oscillator (No External Components Required)
  • Single Ended Analog Inputs
  • Thermal and Short-Circuit Protection with Auto Recovery Feature
  • 20 pin DIP Package

通用音频放大器
TPA3125D2 具有单端输出的 10W 立体声、20W 单声道、10V 至 26V 电源电压、模拟输入 D 类音频放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPA3125D2EVM — TPA3125D2 评估模块 (EVM)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPA3125D2EVM TPA3125D2 评估模块 (EVM)

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPA3125D2EVM - User Guide 2008-11-17
应用手册 Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) 2019-8-26
应用手册 AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) 2019-6-27
证书 TPA3125D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
应用手册 AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) 2013-5-1

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频