TPA3117D2EVM

TPA3117D2EVM 评估模块

TPA3117D2EVM

立即订购

概述

TPA3117D2 是用于驱动立体声桥接式扬声器的 15W(每通道)高效 D 类音频功率放大器。高级 EMI 抑制技术使用户能够在输出端使用经济实惠的磁珠滤波器,同时又能满足 EMC 要求。SpeakerGuard™ 扬声器保护电路包含可调节功率限制器和 DC 检测电路。可调节功率限制器允许用户设置低于芯片电源电压的“虚拟”电压轨,以便限制通过扬声器的电量。DC 检测电路可以测量 PWM 信号的频率和振幅,如果输入电容器受损或者输入端出现短路,它就会关断输出级。

TPA3117D2 可以驱动低至 4Ω 的立体声扬声器。效率高达 90% 的 TPA3117D2 在播放音乐时无需外部散热器。GND、VCC 和输出对输出的输出同样受到全面的短路保护。短路保护和热保护均含有自动恢复功能。

特性
  • 16V 电源 (10% THD+N ) 为 8Ω 负载提供 15W/通道。
  • 13V 电源 (10% THD+N ) 为 8Ω 负载提供 10W/通道
  • 效率高达 90% 的 D 类操作无需散热器。
  • 宽电源电压范围允许在 8V 至 26V 的范围内工作。
  • 无滤波器操作
  • SpeakerGuard™ 扬声器保护包括可调节功率限制器和 DC 保护。
  • 直通式外引脚简化了电路板布局。
  • 卓越的 THD+N/无杂声性能。
  • 4 个可选固定增益设置。
  • 差动输入。
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPA3117D2EVM — TPA3117D2EVM 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPA3117D2EVM TPA3117D2EVM 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPA3117D2EVM Audio Amplifier Evaluation Module 2010-11-1
证书 TPA3117D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频