TPA3106D1EVM

TPA3106D1 评估模块 (EVM)

TPA3106D1EVM

立即订购

概述

The TPA3106D1 evaluation module consists of a single 40 W, class-D, stereo audio power amplifier complete with a small number of external components mounted on a circuit board that can be used to directly drive speakers with an external analog audio source as the input.

特性
  • 40 W Into an 8 Ω Load From a 24 V Supply
  • Operates From 10 V to 26 V
  • Efficient Class-D Operation Eliminates the need for Heat Sinks
  • Four Selectable, Fixed Gain Settings
  • Differential Inputs
  • Thermal and Short-Circuit Protection With Auto Recovery Feature
  • Clock Output for Synchronization With sink when playing music
通用音频放大器
TPA3106D1 40W 单声道、10V 至 26V 电源电压、模拟输入 D 类音频放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPA3106D1EVM — TPA3106D1 评估模块 (EVM)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPA3106D1EVM TPA3106D1 评估模块 (EVM)

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 TPA3106D1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 TPA3106D1 Audio Power Amplifier EVM With LC Filter (Rev. D) 2011-5-11

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频