TPA2039D1YFFEVM

TPA2039D1YFFEVM

立即订购

概述

TPA2039D1 是一款低功耗、D 类、12dB 固定增益音频功率放大器评估模块 (EVM)。该 EVM 包含一个单声道音频功率放大器,可在 1% THD+N 时提供 1.47W 至 8Ω 以及 2.57W 至 4Ω 负载(YFF 封装)。TPA2039D1 EVM 包括 TPA2039D1 器件和对其进行评估所需的所有组件。

特性
  • 直观、易于使用的电路板。
  • 3 输入 RCA 输入插孔,便于插入音乐播放器。
  • 用于 AP 测量的输出滤波器。
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPA2039D1YFFEVM — TPA2039D1YFFEVM 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPA2039D1YFFEVM TPA2039D1YFFEVM 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPA2039D1EVM - User Guide 2009-12-8
证书 TPA2039D1YFFEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频