TPA2013D1EVM

TPA2013D1EVM

立即订购

概述

The TPA2013D1 is a 2.7 W Class-D amplifier with built-in boost converter. It drives up to 2.7 W (10% THD + N) into a 4 Ω speaker from low supply voltages.

The TPA2013D1 audio power amplifier evaluation module (TPA2013D1EVM) is a complete, stand alone audio board. It contains the TPA2013D1 QFN (RGP) Class-D audio power amplifier with an integrated boost converter. All components and the evaluation module are Pb-Free.

特性
  • High Efficiency Integrated Boost Converter (Over 90% Efficiency)
  • 2.2 W into an 8 Ω Load from a 3.6 V Supply
  • 2.7 W into an 4 Ω Load from a 3.6 V Supply
  • Operates from 1.8 V to 5.5 V
  • Efficient Class-D Prolongs Battery Life
  • Independent Shutdown for Boost Converter and Class-D Amplifier
  • Differential Inputs Reduce RF Common Noise
  • Built-in INPUT Low Pass Filter Decreases RF and Out of Band Noise Sensitivity
  • Synchronized Boost and Class-D Eliminates Beat Frequencies
  • Thermal and Short-Circuit Protection
通用音频放大器
TPA2013D1 — 具有集成升压转换器和可选增益的 2.7W 单声道、模拟输入 D 类音频放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPA2013D1EVM — TPA2013D1 评估模块 (EVM)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPA2013D1EVM — TPA2013D1 评估模块 (EVM)

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPA2013D1EVM - User Guide 2007-8-20
证书 TPA2013D1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频