TPA2006D1EVM

TPA2006D1EVM

立即订购

概述

The TPA2006D1 audio power amplifier evaluation module is a complete, low-power single-channel audio power amplifier. It consists of the TI TPA2006D1 1.45 W low-voltage audio power amplifier IC in a very small DRB package, along with a small number of other parts mounted on a circuit board that is approximately 1.25 in. by 1.125 in (32 mm x 29 mm).

特性
  • Includes a 13 mm x 3 mm QFN Package
  • Single channel, fully-differential, bridge-tied load (BTL) amplifier
  • 1.45 W Output Power Into 4 Ohms at 5 V, BTL
  • Wide Supply Voltage Range (2.5 V to 5.5 V)
  • Internal depop and quick start-up circuitry
  • Internal thermal and short-circuit protection
  • Module gain is set at 5 V/V
通用音频放大器
TPA2006D1 — 具有 1.8V 兼容关断电压的 1.4W 单声道、模拟输入 D 类扬声器放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPA2006D1EVM — TPA2006D1 Evaluation Module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPA2006D1EVM — TPA2006D1 Evaluation Module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPA2006D1EVM - User Guide 2006-10-9
证书 TPA2006D1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频