TPA2000D2EVM

TPA2000D2EVM

立即订购

概述

The TPA2000D2, is a stereo Class-D audio power amplifier and the first device in TI's new family of filter-free Class-D audio amplifiers. The TPA2000D2 has an output power of 2-Watts RMS or of 4-Watts peak into 4 Ohm speakers. By eliminating the need for bulky LC output filters, TI's new audio power amplifier enables designers to reduce board space and lower overall system costs by 40 percent while still maintaining the high efficiency associated with Class-D amplifiers.

Typical applications for this device include:

  • USB Speakers
  • Notebook PCs
  • Personal digital assistants (PDAs)
  • Portable DVD players

特性
  • Efficent Class-D Operation
  • Filter-Free Operation
  • 2-W Stereo Output Drive
  • 4 Internal Gain Settings
  • Integrated Depop Circuitry
通用音频放大器
TPA2000D2 — 2W 立体声、模拟输入 D 类音频放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPA2000D2EVM — TPA2000D2 评估模块 (EVM)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPA2000D2EVM — TPA2000D2 评估模块 (EVM)

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 TPA2000D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 TPA2000D2EVM - User Guide (Rev. A) 2000-8-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频