TPA0211EVM

TPA0211EVM

立即订购

概述

A 2W mono amplifier that will operate in both bridge-tied load (BTL) and single-ended (SE) modes. This makes the TPA0211 ideal for applications that require a mono earphone and speaker. In addition, integrated DEPOP circuitry eliminates speaker noise when the amplifier turns on, off, or exits shutdown. The TPA0211 is characterized at 3.3 V and 5 V.

Package:  8-pin MSOP PowerPAD

特性
  • 2W mono bridged output drive
  • Tiny 8-pin MSOP PowerPAD Package
  • Ultra-low shutdown control
  • Integrated depop circuitry
通用音频放大器
TPA0211 — 2W、单声道、模拟输入 AB 类音频放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPA0211EVM — TPA0211 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPA0211EVM — TPA0211 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 TPA0211EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 TPA0211EVM - User Guide 2000-10-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频